Conditions-cadres
Le tableau suivant indique les conditions devant être remplies pour pouvoir utiliser la protection thermique moteur sans sonde de température.
Catégorie | Conditions-cadres |
|---|---|
Mode de refroidissement | autoventilé |
Température ambiante | -20 – 40 °C |
Classe d'isolation du bobinage | 155 (F), 180 (H) |
Altitude d'implantation | < 1000 m |
Sur les moteurs avec ventilation forcée ainsi que les moteurs sans ventilateur et non ventilés, la protection thermique moteur sans sonde de température ne doit pas être utilisée.
Pour les groupes d'entraînements et les multimotorisations, l'utilisation de la protection thermique moteur sans sonde de température n'est pas possible.