Autres remarques
La protection thermique moteur sans sonde de température est active tant que le variateur de vitesse fonctionne et qu'il est au moins alimenté par une tension DC 24 V.
La protection thermique moteur sans sonde de température n'a pas de mémoire, ce qui signifie qu'elle ne prend pas en compte la température actuelle du moteur après un démarrage ou un arrêt. Éviter donc qu'un moteur surchauffé par un démarrage et un arrêt du variateur ne soit immédiatement exposé à une nouvelle surcharge. En cas de message de défaut de la protection thermique moteur sans sonde de température, SEW-EURODRIVE recommande d'effectuer une réinitialisation de défaut plutôt qu'un démarrage ou un arrêt.