Thermischer Motorschutz
Der thermische Motorschutz vermeidet die Überhitzung und damit die Zerstörung des Motors. Dazu wird mit Temperatursensoren die Wicklungstemperatur erfasst. Die Umrichter können folgende Temperatursensoren standardmäßig auswerten.
Motorschutz | Anzahl der Sensoren | Bezeichnung von SEW-EURODRIVE |
|---|---|---|
Kaltleiter-Temperaturfühler | 3 | TF |
Bimetall-Temperaturschalter | 3 | TH |
Halbleiter-Temperaturfühler KTY84-130 | 1 | KY/KTY |
Platin-Temperaturfühler Pt1000, | 1 | PK |
Platin-Temperaturfühler Pt1000, | 1 | PI |
Motorbaureihe | Temperatursensor | Motorschutz |
|---|---|---|
CM.. | KTY84-130, Pt1000 | umfassender SchutzUmfassender Schutz, da zusätzlich zum Messwert ein thermisches Modell die Wicklung schützt. |
CM.. | TF | eingeschränkter SchutzAbhängig von der Motorbaugröße. |
DR.. | TF, TH | umfassender SchutzUmfassender Schutz, da ein Sensor pro Motorphase. |
DR.. | KTY84-130 | eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist. |
DR.. | Pt1000 (PK) | eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist. |
DR.. | Pt1000 (PI) | umfassender SchutzUmfassender Schutz, da zusätzlich zum Messwert ein thermisches Modell die Wicklung schützt. |
Fremdmotoren | Kaltleiter-Temperaturfühler, | umfassender SchutzUmfassender Schutz, da ein Sensor pro Motorphase. |
Fremdmotoren | KTY84-130, Pt1000 | eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist. |
Weitere Informationen zum thermischen Motorschutz finden Sie in den Dokumentationen der Motoren.