Caractéristiques techniques
Cadre de fixation pour porte COG11A | |
|---|---|
Référence | 28265688 |
Utilisation | Cadre de fixation pour porte pour les consoles de paramétrage suivantes.
|
Fourniture |
|
Raccordement | Connecteur Sub‑D, 9 pôles, femelle |
Classe de protection | IP65 si le couple de serrage du bouchon de fermeture à visser du couvercle est compris entre 1.2 et 1.4 Nm. Enveloppe UL type I |
Dimensions en mm (H × l × P ) |
|
Épaisseur maximale de la tôle de la porte de l'armoire de commande | 7 mm |
Encombrement du couvercle à l'ouverture | 200 mm |
Pour plus d'informations, consulter la notice d'installation Cadre de fixation pour porte COG11A.
Informations complémentaires