Technische Daten

Türeinbaurahmen COG11A

Sachnummer

28265688

Verwendungszweck

Türeinbaurahmen für folgende Bediengeräte:

  • CBG11A, Sachnummer 28233646
  • CBG21A, Sachnummer 28238133
  • CBG22A, Sachnummer 28277554

Lieferumfang

  • COG11A (Türeinbaurahmen mit Deckel)
  • Dichtung
  • Bohrschablone
  • 3 Schrauben Ø 4 mm × 16 mm

Anschluss

Steckverbinder D-Sub, 9‑polig, female

Schutzklasse

IP65 bei Anziehdrehmoment der Deckelverschluss-Schraube 1.2 ‑ 1.4 Nm

Enclosure UL Type I

Abmessungen in mm (H × B × T)

  • geschlossen: 169 × 79.6 × 42
  • geöffnet: 315 × 79.6 × 29

maximale Blechstärke Schaltschranktür

7 mm

Platzbedarf Deckel zum Aufklappen

200 mm

Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung "Türeinbaurahmen COG11A".