Dados técnicos
Estrutura de montagem da porta COG11A | |
|---|---|
Código | 28265688 |
Utilização prevista | Estrutura de montagem da porta para os seguintes painéis de operação:
|
Escopo de fornecimento |
|
Conexão | Conector Sub-D, 9 pinos, fêmea |
Grau de proteção | IP65 com torque de aperto do parafuso de fechamento da tampa de 1.2 – 1.4 Nm Enclosure UL Type I |
Dimensões em mm (A ×L ×P) |
|
Espessura máxima de chapa da porta do painel elétrico | 7 mm |
Necessidade de espaço para que a tampa possa ser aberta | 200 mm |
Mais informações podem ser encontradas nas instruções de instalação "Estrutura de montagem da porta COG11A".
Informações adicionais