技术数据

门安装架COG11A

部件号

28265688

使用目的

用于以下操作面板的门安装架:

  • CBG11A,部件号28233646
  • CBG21A,部件号28238133
  • CBG22A,部件号28277554

供货范围

  • COG11A(带盖子的门安装架)
  • 密封件
  • 钻孔模板
  • 3个螺栓Ø 4 mm × 16 mm

连接

9针D-Sub插接头,母头

防护等级

IP65,盖板锁紧螺栓的拧紧扭矩为1.2 ~ 1.4 Nm时

UL外壳I型

尺寸,单位:mm(高 x 宽 x 深)

  • 闭合时:169 × 79.6 × 42
  • 打开时:315 × 79.6 × 29

电控柜门最大钣金厚度

7 mm

打开盖子所需的空间

200 mm

详细信息参见安装手册“门安装架COG11A”。