Datos técnicos
Marco de montaje de puerta COG11A | |
|---|---|
Ref. de pieza | 28265688 |
Uso previsto | Marco de montaje de puerta para las siguientes consolas:
|
Contenido del suministro |
|
Conexión | Conector enchufable D-Sub, 9 polos, hembra |
Grado de protección | IP65 con un par de apriete del tornillo de cierre de la tapa de 1.2 - 1.4 Nm Enclosure UL Type I |
Dimensiones en mm (Al × An × Pro) |
|
Grosor máximo chapa puerta armario conexiones | 7 mm |
Requisitos de espacio tapa para apertura | 200 mm |
Encontrará más información en las instrucciones de instalación "Marco de montaje de puerta COG11A".
Información adicional