Câbles préconfectionnés
Utiliser exclusivement les câbles disponibles auprès de SEW‑EURODRIVE. Consoles de paramétrage compatibles : CBG11A, CBG21A, CBG22A.
Pour la console de paramétrage CBG22A, utiliser exclusivement des câbles de type UKS52A.
Longueur | Référence | Type |
|---|---|---|
5 m | 25721763 | UKS22A |
Variable, 1 – 10 mPas d'un mètre | 28149963 | UKS52AUn économiseur de port est nécessaire pour ce type de câble. Celui-ci est compris dans la livraison. |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |