Utilisation dans des réseaux IT
Désactivation des condensateurs CEM
Procéder comme suit.
- Mettre le variateur de vitesse hors tension.
- Vérifier l'absence de tension au niveau du variateur de vitesse.
- Percer les isolations en plastique CEM.
- Dévisser les vis de fixation [1] et [2] sur le côté du variateur de vitesse.
- Insérer les vis de fixation [1] et [2] dans les isolations en plastique percées au préalable.
- Remettre en place le vis de fixation.
- En cas de modification pour réseau IT, cocher la case correspondante "IT system activated" sur la plaque signalétique.