Uso en redes IT
Desactivación de los condensadores CEM
Proceda como se indica a continuación:
- Desconecte la tensión del variador.
- Compruebe que el variador esté libre de tensión.
- Arranque los aislamientos de plástico CEM.
- Desatornille los tornillos de fijación [1] y [2] en el lado del variador.
- Inserte los tornillos de fijación [1] y [2] en los aislamientos de plástico previamente arrancados.
- Vuelva a colocar los tornillos de fijación.
- Marque la remodelación en la casilla prevista de la placa de características, "IT system activated" [1].