Uso em redes IT

Desativar os condensadores EMC

Proceda da seguinte forma:

  1. Desligar o conversor da rede de alimentação.
  2. Verificar a ausência de tensão do conversor.
  3. Romper o isolamento plástico EMC.
  4. Desaparafusar os parafusos de fixação [1] e [2] na lateral do conversor.
  5. Inserir os parafusos de fixação [1] e [2] no isolamento de plástico previamente rompido.
  6. Recolocar os parafusos de fixação.
  7. Marcar a alteração isso na plaqueta de identificação nas caixas "IT system activated" [1] fornecidas.