Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão
Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.
Torques de aperto em Nm | ||
|---|---|---|
Conexão à rede de alimentação | X1 | 0.6 |
Conexão do motor e da resistência de frenagem | X2 | 0.6 |
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1.5 |
Conexão PE | – | 1.4 |
Outras uniões parafusadas M4 na placa de blindagem e opção frontal | – | 1.5 |