Couples de serrage admissibles des bornes de raccordement
Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/-10 %.
Couple de serrage en Nm | ||
|---|---|---|
Raccordement réseau | X1 | 0.6 |
Raccordement moteur et résistance de freinage | X2 | 0.6 |
Vis de contact pour réseaux TN / IT | CEM | 1.5 |
Raccordement à la terre | – | 1.4 |
Autres liaisons par vis M4 sur la tôle de blindage et option face avant | – | 1.5 |