Redes de tensión permitidas

Redes de alimentación

Admisibilidad

Redes TN y TT – redes de tensión con punto neutro conectado a tierra.

El uso es posible sin restricciones.

Redes IT – redes de tensión con punto neutro no conectado a tierra.

El uso está permitido bajo observación de las siguientes medidas:

  1. Desactive los condensadores CEM. Encontrará más información en el capítulo Uso en redes IT.
  2. Márquelo en la placa de características en la casilla prevista "IT system activated".

NOTA: Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un punto neutro conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la efectividad de los filtros de entrada.

Redes de tensión con conductor exterior conectado a tierra.

Uso exclusivamente hasta una tensión de red de 240 V como máximo.