Réseaux d'alimentation admissibles

Réseaux d'alimentation

Homologation

Réseaux TN et TT – Réseaux d'alimentation avec point étoile relié directement à la terre

L'utilisation est possible sans restrictions.

Réseaux IT – Réseaux d'alimentation avec point étoile non relié à la terre

Utilisation possible à condition de respecter les mesures suivantes.

  1. Désactiver les condensateurs CEM. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Utilisation dans des réseaux IT.
  2. Cocher la case correspondante "IT system activated" sur la plaque signalétique.

REMARQUE : les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité d'un filtre réseau dans ce cas est très limitée.

Réseaux d'alimentation avec une phase à la terre

Utilisation exclusivement jusqu'à une tension nominale réseau de 240 V max.