允许的配电网

电源

可允许

TN和TT网络 – 带直接接地的星形连接交汇点的配电网。

可无限制使用。

IT网络 – 带不接地的星形连接交汇点的配电网。

在采取以下措施的前提下允许使用:

  1. 禁用EMC电容器。详细信息参见在IT网络中使用一章。
  2. 在铭牌上勾选指定的方框“IT系统已激活”进行标记。

提示:对于没有接地的星形连接交汇点的配电网(IT网络),没有规定干扰辐射的EMC极限值。进线滤波器的作用效果受到很大限制。

外部导体接地的配电网。

只能在电源额定电压不超过240 V的情况下使用。