Tôles support CLH51A et CLH61A pour montage sur profilé support

Les tôles de support avec résistance de freinage intégrée des types CLH51A et CLH61A sont une solution compacte pour ranger les petites résistances de freinage dans l'armoire de commande. De plus, il est possible de fixer le variateur de vitesse sur un rail de fixation selon DIN EN 60715 (profilé support 35 mm × 7.5 mm) dans l'armoire de commande à l'aide des tôles support CLH51A et CLH61A. Les deux tôles support sont chacune disponible avec ou sans résistance de freinage montée.

  • CLH51A sans résistance de freinage : Référence 28290097
  • CLH61A sans résistance de freinage : Référence 28290143

L'affectation aux variateurs de vitesse est indiquée dans le chapitre Caractéristiques techniques et combinaisons possibles avec variateur.