Tôles support CLH31A et CLH41A avec résistance de freinage

Les tôles de support avec résistance de freinage intégrée des types CLH31A et CLH41A sont une solution compacte pour ranger les petites résistances de freinage dans l'armoire de commande. L'affectation aux variateurs de vitesse est indiquée dans le chapitre Caractéristiques techniques et combinaisons possibles avec variateur.