Chapas de montaje inferior CLH51A y CLH61A para montaje sobre raíl DIN
| Las resistencias de frenado del tipo CLH51A y CLH61A ofrecen una solución compacta para alojar resistencias de frenado pequeñas en el armario de conexiones. Además, con ayuda de las chapas de montaje inferior CLH51A y CLH61A se puede fijar el variador a un carril de soporte según DIN EN 60715 (raíl DIN 35 mm x 7.5 mm) en el armario de conexiones. Las dos chapas de montaje inferior están disponibles con y sin resistencia de frenado montada:
Encontrará la asignación a los variadores en el capítulo Datos técnicos y asignación al variador. |