Unterbaubleche CLH51A und CLH61A für eine Hutschienenmontage

Eine platzsparende Lösung, um kleine Bremswiderstände im Schaltschrank unterzubringen, bieten die Unterbaubleche mit integrierten Bremswiderständen vom Typ CLH51A und CLH61A. Zudem kann mithilfe der Unterbaubleche CLH51A und CLH61A eine Befestigung des Umrichters an einer Tragschiene nach DIN EN 60715 (Hutschiene 35 mm × 7.5 mm) im Schaltschrank erfolgen. Die beiden Unterbaubleche sind jeweils mit und ohne montiertem Bremswiderstand erhältlich:

  • CLH51A ohne Bremswiderstand: Sachnummer 28290097
  • CLH61A ohne Bremswiderstand: Sachnummer 28290143

Die Zuordnung zu den Umrichtern finden Sie im Kapitel Technische Daten und Zuordnung zum Umrichter.