Chapas de base CLH51A e CLH61A para uma montagem em trilho de montagem

As chapas de base com resistências de frenagem do tipo CLH51A e CLH61A integrados oferecem uma solução que economiza espaço para acomodar pequenas resistências de frenagem no painel de controle. Além disso, o conversor pode ser fixado a um trilho de montagem de acordo com a DIN EN 60715 (calha DIN 35 mm × 7.5 mm) no painel elétrico usando as chapas de base CLH51A e CLH61A. As duas chapas de base estão disponíveis com e sem resistência de frenagem instalada:

  • CLH51A sem resistência de frenagem: Código 28290097
  • CLH61A sem resistência de frenagem: Código 28290143

Mais informações sobre a atribuição aos conversores podem ser encontradas no capítulo Dados técnicos e atribuição ao conversor.