LED "GATEWAY"

Estado

Significado

Notas

Verde

Encendido

Funcionamiento/OK

Sin fallo/sin aviso

Verde

Parpadea a 1 Hz, 50 %

Aviso de bus de campo
PDO OK

Aviso 45.51

Amarillo

Encendido

Aviso de pasarela
PDO OK

Todos los avisos excepto 45.x, pero con 45.5 y 45.9

Amarillo

Parpadea a 1 Hz, 50 %

Datos de proceso perturbados o interrumpidos

Todos los avisos 45.x, excepto 45.5, 45.9 y 45.51

Rojo

Parpadea a 1 Hz, 50 %

Fallo

Todo lo que no se incluye en las 3 categorías superiores.