LED "GATEWAY"

Estado

Significado

Notas

Verde

Aceso

Operação/OK

Sem irregularidade/sem aviso

Verde

Pisca a 1 Hz, 50%

Aviso de fieldbus
PDO OK

Aviso 45.51

Amarelo

Aceso

Aviso de gateway
PDO OK

todos os avisos, exceto 45.x, mas com 45.5 e 45.9

Amarelo

Pisca a 1 Hz, 50%

Dados do processo alterados ou corrompidos

todos os avisos 45.x, exceto 45.5, 45.9 e 45.51

Vermelho

Pisca a 1 Hz, 50%

Irregularidade

tudo o que não se enquadra nas 3 categorias principais.