LED "GATEWAY"

Zustand

Bedeutung

Hinweise

Grün

Leuchtet

Betrieb/OK

kein Fehler/keine Warnung

Grün

Blinkt mit 1 Hz, 50 % an

Feldbus-Warnung
PDO OK

Warnung 45.51

Gelb

Leuchtet

Gateway-Warnung
PDO OK

alle Warnungen außer 45.x, aber mit 45.5 und 45.9

Gelb

Blinkt mit 1 Hz, 50 % an

Prozessdaten gestört oder gestoppt

alle Warnungen 45.x, außer 45.5, 45.9 und 45.51

Rot

Blinkt mit 1 Hz, 50 % an

Fehler

alles, was nicht in den oberen 3 Kategorien fällt.