LED "CBus"
Zustand | Bedeutung |
|---|---|
Grün Leuchtet | Betrieb/OK |
Gelb Blinkt mit 1 Hz, 50 % an | mindestens ein CBus-Teilnehmer ohne Rückmeldung |
Rot Blinkt mit 1 Hz, 50 % an | kein CBus-Teilnehmer mit Rückmeldung |
Grün Blinkt mit 1 Hz, 150 ms an | Autoadressierung aktiv |
Rot Blinkt mit 1 Hz, 150 ms an | Autoadressierung fehlgeschlagen |
Gelb Blinkt mit 1 Hz, 150 ms an | Erwartete Teilnehmeranzahl ist ungleich der gefundenen Teilnehmeranzahl. |
Aus | Initialisierung des Systems |