LED "CBus"

Estado

Significado

Verde

Encendido

Funcionamiento/OK

Amarillo

Parpadea a 1 Hz, 50 %

Mínimo una unidad de CBus sin realimentación

Rojo

Parpadea a 1 Hz, 50 %

Ninguna unidad de CBus con realimentación

Verde

Parpadea a 1 Hz, 150 ms

Autodireccionamiento activo

Rojo

Parpadea a 1 Hz, 150 ms

Autodireccionamiento fallido

Amarillo

Parpadea a 1 Hz, 150 ms

El número de participantes esperado es diferente del número de participantes encontrado.

Off

Inicialización del sistema