Todos los variadores

Borna

Contacto

Función

X25:REF1

Salida de tensión de referencia de +10 V

X25:AI1

Entrada analógica tensión o corriente (conmutación vía S4)

X25:GND

Potencial de referencia

X25:AIO1

Entrada/salida analógica

X25:VO24

Salida de tensión de 24 V CC

X25:DIO01

Entrada/salida binaria

X25:DIO02

Entrada/salida binaria

X26:DI01

Entrada digital 1

X26:DI02

Entrada digital 2

X26:DI03

Entrada digital 3

X26:DI04

Entrada digital 4

X26:DB00

Control del freno

X26:GND

Potencial de referencia

X26:TF1

Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor

X26:GND

Potencial de referencia

X26:DOR-C

Contacto común de relé

X26:DOR-NO

Contacto normalmente abierto

X26:DOR-NC

Contacto normalmente cerrado