Todos os conversores

Borne

Contato

Função

X25:REF1

Saída da tensão de referência +10 V

X25:AI1

Tensão ou corrente da entrada analógica (comutação através de S4)

X25:GND

Potencial de referência

X25:AIO1

Entrada/saída analógica

X25:VO24

Saída de tensão de 24 VCC

X25:DIO01

Entrada/saída digital

X25:DIO02

Entrada/saída digital

X26:DI01

Entrada digital 1

X26:DI02

Entrada digital 2

X26:DI03

Entrada digital 3

X26:DI04

Entrada digital 4

X26:DB00

Sistema de controle do freio

X26:GND

Potencial de referência

X26:TF1

Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor

X26:GND

Potencial de referência

X26:DOR-C

Contato à relé conjunto

X26:DOR-NO

Contato normalmente aberto

X26:DOR-NC

Contato normalmente fechado