Montar la chapa de apantallado

La chapa de apantallado permite instalar los cables del motor, del freno y de la resistencia de frenado , así como los cables de control y de señal. En los variadores, la chapa de apantallado para los cables del motor, del freno y de la resistencia de frenado está incluida en el contenido de suministro.

[1]

Tornillos de fijación para chapa de apantallado

[2]

Clips de apantallado para cables de control, señal y motor

[3]

Opción de fijación adicional para chapa de apantallado

Proceda como se indica a continuación:

  1. Sujete la chapa de apantallado por el borde inferior de la placa base del variador.
  2. Apriete los tornillos de fijación [1].