Montaje del variador
El tornillo de fijación [1] y [2] está enroscado en el agujero roscado preparado de la placa de montaje, pero no está apretado.

Proceda como se indica a continuación:
- Coloque el variador con el agujero alargado de la placa base de la unidad desde arriba sobre el tornillo de fijación [1].
- Presione el variador hacia atrás de modo que el tornillo de fijación [2] entren en el agujero superior del panel posterior de la unidad y en el agujero roscado de la placa de montaje.
- Apriete los tornillos [1] y [2].