Montage du variateur

La vis de fixation [1] est insérée dans le perçage préparé de la plaque de montage de l'armoire de commande, mais pas serrée.

Procéder comme suit.

  1. Placer le variateur de vitesse par le haut sur la vis de fixation [1] par le trou oblong de sa plaque support.
  2. Pousser le variateur vers l'arrière de sorte que la vis de fixation [2] s'emboîte dans le trou supérieur de sa paroi arrière et dans le trou taraudé de la plaque de montage.
  3. Serrer les vis de fixation [1] et [2].