Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande

Variateur de vitesse | Dimensions de la plaque support en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | |
Taille 0S | 80 | 40 | 220 | 200 | 6 | 10 |
Taille 0L | 80 | 40 | 309 | 288 | 6 | 10 |
Procéder comme suit.
- Percer les trous selon le schéma de disposition des perçages.
- Réaliser des filetages intérieurs dans les trous selon la taille de vis utilisée.