Montage de la tôle de blindage
La tôle de blindage permet d'installer les liaisons moteur, frein et résistance de freinage ainsi que les liaisons de commande et de transmission de signal. La tôle de blindage des liaisons moteur, frein et résistance de freinage est comprise dans la livraison des variateurs de vitesse.

[1] | Vis de fixation de la tôle blindée |
[2] | Étrier de blindage pour liaisons moteur, de transmission de signal et de commande |
[3] | Possibilité de fixation supplémentaire pour la tôle de blindage |
Procéder comme suit.
- Tenir la tôle de blindage par le bord inférieur de la plaque de base du variateur.
- Serrer les vis de fixation [1].