Montar a placa de blindagem

A placa de blindagem permite a instalação dos cabos do motor, freios e resistências de frenagem, bem como dos cabos de sinal. A placa de blindagem para os cabos do motor, do freio e da resistência de frenagem está incluída no escopo de fornecimento dos conversores.

[1]

Parafusos de fixação para placa de blindagem

[2]

Grampo de blindagem para cabos de controle, sinal e do motor

[3]

opção de fixação adicional para placa de blindagem

Proceda da seguinte forma:

  1. Segurar a placa de blindagem na borda inferior da plataforma de montagem do conversor.
  2. Apertar firmemente os parafusos de fixação [1].