Montaje de la extensión de la chapa de apantallado CLH21A

La extensión de la chapa de apantallado CLH21A (carril DIN en la chapa de apantallado estándar) sirve para montar otros bloques de bornas o módulos en la chapa de apantallado del variador. En la extensión de la chapa de apantallado CLH21A se puede fijar, por ejemplo, el rectificador de freno de SEW‑EURODRIVE o una borna de maniobra.

[1]

Extensión de la chapa de apantallado

[2]

Tornillo de fijación

Proceda como se indica a continuación:

  1. Guíe la extensión de la chapa de apantallado [1] desde atrás hasta la chapa de apantallado.
  2. Apriete el tornillo de fijación [2].