Montar las resistencias de frenado BW120-001 y BW100-002/M

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • El montaje de las resistencias de frenado sólo se realiza en posición vertical junto a un variador.
  • La distancia lateral mínima con respecto a los componentes y paredes adyacentes puede reducirse a 10 mm, al contrario de lo que ocurre con el montaje generalmente permitido de las resistencias de frenado.
  • La distancia mínima con respecto a los componentes o techos que se encuentren por encima puede reducirse a 100 mm, al contrario de lo que ocurre con el montaje generalmente permitido de las resistencias de frenado.