安装制动电阻BW120-001和BW100-002/M
注意下列提示:
仅可在变频器附近竖直安装制动电阻。
不同于允许的常规制动电阻安装条件,与邻近部件和墙壁之间的侧向最小间距可以缩至10 mm。
不同于允许的常规制动电阻安装条件,与上方部件或天花板之间的最小间距可以缩至100 mm。
❮
❯
MOVITRAC® classic
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
安装制动电阻
安装制动电阻BW120-001和BW100-002/M