Montage des résistances de freinage BW120-001 et BW100-002/M

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Les résistances de freinage sont montées exclusivement en position debout, près d'un variateur de vitesse.
  • Contrairement au montage admissible standard des résistances de freinage, l'écart minimum latéral à respecter avec les éléments et les parois voisin(e)s peut être réduit à 10 mm.
  • Contrairement au montage admissible standard des résistances de freinage, l'écart minimum avec les éléments qui se trouvent au-dessus ou le plafond peut être réduit à 100 mm.