Montage des résistances de freinage
Les surfaces des résistances de freinage atteignent sous charge nominale des températures élevées pouvant atteindre 250 °C. L'emplacement de montage de la résistance doit donc être adapté aux températures élevées. C'est pour cette raison que les résistances de freinage sont généralement montées à l'extérieur de l'armoire de commande. En cas de montage non admissible, la diminution de la convection risque de provoquer une accumulation de chaleur dans la résistance. Le déclenchement du contact de température ou la surchauffe de la résistance de freinage peut provoquer l'arrêt de l'installation.
Informations complémentaires
- Distances minimales en cas de refroidissement par convection
- Positions de montage admissibles
- Montage des résistances de freinage BW120-001 et BW100-002/M
- Montage des résistances de freinage plates sans tôle support
- Montage des résistances de freinage avec tôle support CLH31A et CLH41A
- Montage des résistances de freinage avec tôle support CLH51A et CLH61A