Distances minimales en cas de refroidissement par convection
En cas de refroidissement par convection, respecter les espacements suivants, en fonction de la puissance de freinage en continu et de la position de montage.
Puissance de freinage en continu pour une durée de fonctionnement de 100 % | Position de montage | Espacement latéral | Espacement en dessous | Espacement au-dessus |
|---|---|---|---|---|
jusqu'à 1 kW | horizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 200 | 0 | 350 |
verticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 150 | 250 | 300 | |
jusqu'à 10 kW | horizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 300 | 0 | 650 |
verticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 250 | 350 | 600 |