Distâncias mínimas na refrigeração por convecção

Dependendo da potência contínua de frenagem e da forma construtiva, as seguintes distâncias mínimas devem ser observadas na refrigeração por convecção.

Potência contínua de frenagem a 100% ED

Forma construtiva

Distância lateral
em mm

Distância para baixo
em mm

Distância para cima
em mm

até 1 kW

horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6.

200

0

350

verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4.

150

250

300

até 10 kW

horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6.

300

0

650

verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4.

250

350

600