Distancias mínimas para la refrigeración por convección

Dependiendo de la potencia continua de frenado y de la posición de montaje, se deben mantener las siguientes distancias mínimas para la refrigeración por convección.

Potencia continua de frenado con 100 % ED

Posición de montaje

Distancia lateral
en mm

Distancia hacia abajo
en mm

Distancia hacia arriba
en mm

hasta 1 kW

horizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5, 6.

200

0

350

verticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4.

150

250

300

hasta 10 kW

horizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5, 6.

300

0

650

verticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4.

250

350

600