Montar as resistências de frenagem BW120-001 e BW100-002/M

Observar as seguintes informações:

  • A montagem das resistências de frenagem somente é realizada na posição vertical ao lado de um conversor.
  • A distância mínima lateral aos componentes e paredes vizinhas pode ser reduzida para 10 mm, ao contrário da montagem geralmente permitida das resistências de frenagem.
  • A distância mínima aos componentes ou tampas encontrados acima pode ser reduzida para 100 mm, ao contrário da montagem geralmente permitida das resistências de frenagem.