Fusibles de red e interruptores automáticos
Los fusibles de red y los interruptores automáticos sirven de protección eléctrica del cable de alimentación de la red. Como alternativa, también se puede utilizar un interruptor de protección del motor. Para la protección eléctrica, utilice fusibles, interruptores automáticos o interruptores de protección del motor con la siguiente característica:
Clase de tipo | Requisito |
|---|---|
Fusibles de las clases gL, gG | Tensión nominal ≥ tensión nominal de red |
Interruptores automáticos de característica B, C, D | Tensión nominal ≥ tensión nominal de red |
Guardamotor | Tensión nominal ≥ tensión nominal de red |
Seleccione la corriente nominal de la protección eléctrica en función de la tabla del capítulo Sección transversal recomendada en el funcionamiento nominal.
En caso de que exista una planificación de proyecto, es posible seleccionar corrientes nominales más bajas para la protección eléctrica:
- El SEW‑Workbench calcula la demanda de corriente efectiva para la aplicación. Seleccione la corriente nominal de la protección eléctrica mínimo un 10 % superior a la indicada en "Alimentación de red: corriente efectiva calculada".
- Si ya se ha asignado un motor pero no consta ningún cálculo de SEW‑Workbench, seleccione la corriente nominal de la protección eléctrica mínimo un 10 % superior a la corriente nominal del motor.
Para la protección, tenga en cuenta las prescripciones específicas del país y de la instalación, así como las indicaciones del capítulo "Instalación conforme a UL" en caso necesario.