Fusíveis de rede e disjuntores

Os fusíveis de rede e os disjuntores servem para proteger a rede de alimentação. Alternativamente, também pode ser usada uma chave de proteção do motor. Para proteger, utilizar fusíveis, disjuntor ou chave de proteção do motor com as seguintes características:

Classe de tipo

Pré-requisito

Fusíveis das classes de utilização gL, gG

Tensão nominal ≥ tensão nominal da rede

Disjuntor de características B, C, D

Tensão nominal ≥ tensão nominal da rede

Chave de proteção do motor

Tensão nominal ≥ tensão nominal da rede

Selecionar a corrente nominal do fusível conforme a tabela do capítulo Seção transversal recomendada em operação nominal.

Se houver um planejamento de projeto, poderão ser selecionadas correntes nominais menores para proteção:

  • O SEW-Workbench determina o consumo de corrente efetivo para a aplicação. Selecionar a corrente nominal do fusível pelo menos 10% superior à especificação "Alimentação de rede: corrente efetiva calculada".
  • Se um motor já tiver sido atribuído, mas nenhum cálculo do SEW-Workbench estiver disponível, selecionar a corrente nominal do fusível pelo menos 10% maior que a corrente nominal do motor.

Ao proteger, observar os regulamentos específicos do país e do sistema e, se necessário, as informações no capítulo "Instalação em conformidade com UL".