电源保险丝和断路器
电源保险丝和断路器用于确保电源导线的安全。或者,也可以使用电机保护开关。为了进行保护,请使用具有以下特性的熔断保险丝、断路器或电机保护开关:
型号等级 | 前提条件 |
|---|---|
gL、gG运行等级的熔断保险丝 | 额定电压≥电源额定电压 |
特性为B、C和D的断路器 | 额定电压≥电源额定电压 |
电机保护开关 | 额定电压≥电源额定电压 |
根据在额定运行条件下推荐的截面一章中的表格选择保险装置的额定电流。
如果有工程设计,可以为保险装置选择较小的额定电流:
- SEW-Workbench确定应用的有效功率要求。选择的保险装置额定电流至少比“主电源:计算出的有效电流”规格高10%。
- 如果已分配电机但没有可用的SEW-Workbench计算,请选择比电机额定电流至少高10%的保险装置额定电流。
对于保险装置,请遵守相应国家/地区和系统特定的规定,如有必要,请遵守“符合UL规范的安装”一章中的提示。