在额定运行条件下推荐的截面

必须基于电源额定电流I电源来确定电源导线的截面尺寸。

SEW-EURODRIVE建议采用以下电缆截面。这些电缆截面在以下前提条件下适用:

  • 导线由铜制成,带PVC绝缘层,工作温度70°C。
  • 根据IEC 60204-1“敷设类型C,在40°C的环境温度下,频率1”敷设导线。

MCC91A-….-5E3..

单位

规格

0S

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

额定输出电流I额定

A

1

1.6

2

2.5

3.2

4

5.5

电源额定电流AC I电源

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

电源线L1/L2/L3

mm2

1.5

断路器/电机断路器熔断保险丝

A

10

MCC91A-….-5E3..

单位

规格

0L

0070

0095

0125

0160

0240

额定输出电流I额定

A

7

9.5

12.5

16

24

电源额定电流AC I电源

––A

6.3

8.6

11.3

14.4

21.6

电源线L1/L2/L3

––mm2

1.5

2.5

4

断路器/电机断路器熔断保险丝

A

10

16

25

MCC91A-….-2E1..

单位

规格

0S

0L

0017

0025

0034

0042

0055

0070

0093

额定输出电流I额定

A

1.7

2.5

3.4

4.2

5.5

7

9.3

电源额定电流AC I电源

A

5.5

7.1

8.9

11.1

14.8

16

20

电源线L1/L2/L3

––mm2

1.5

2.5

4

断路器/电机断路器熔断保险丝

A

10

16

20

25

提示

推荐的截面
这些数据只是建议。它们不能替代根据具体应用情况,并在考虑适用法规的情况下对馈电线进行的精确的工程设计。

提示

电源导线的熔断保险丝
  • 用合适的保险丝元件保护电源导线。
  • 在选择电源导线时,要确保所选择的截面在连接端子的可连接截面范围内。
  • 选择时参见电源保险丝和断路器一章。