Sección transversal recomendada en el funcionamiento nominal
La sección del cable de alimentación de la red debe dimensionarse en función de la corriente nominal de la red IRed.
SEW‑EURODRIVE sugiere las siguientes secciones de cable. Dichas secciones de cable son válidas si se cumplen las siguientes condiciones:
- Los conductores son de cobre con aislamiento de PVC, temperatura de funcionamiento 70 °C.
- Los cables se colocan según la norma IEC 60204-1, tipo de tendido C, a 40 °C de temperatura ambiente y acumulación 1.
MCC91A-….-5E3.. | Unidad | Tamaño | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | ||||||||
0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Corriente nominal de salida IN | A | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 |
Corriente nominal de red CA IRed | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 |
Cable de alimentación de la red L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | ||||||
Fusible interruptor automático/interruptor de protección del motor | A | 10 | ||||||
MCC91A-….-5E3.. | Unidad | Tamaño | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
0L | ||||||
0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | ||
Corriente nominal de salida IN | A | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 |
Corriente nominal de red CA IRed | ––A | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 21.6 |
Cable de alimentación de la red L1/L2/L3 | ––mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||
Fusible interruptor automático/interruptor de protección del motor | A | 10 | 16 | 25 | ||
MCC91A-….-2E1.. | Unidad | Tamaño | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | ||
Corriente nominal de salida IN | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.3 |
Corriente nominal de red CA IRed | A | 5.5 | 7.1 | 8.9 | 11.1 | 14.8 | 16 | 20 |
Cable de alimentación de la red L1/L2/L3 | ––mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||
Fusible interruptor automático/interruptor de protección del motor | A | 10 | 16 | 20 | 25 | |||
AVISO

Sección transversal recomendada
Los datos son sólo recomendaciones. No sustituyen a la planificación precisa del proyecto del cable de alimentación en función de la aplicación específica y teniendo en cuenta la normativa aplicable.
AVISO

Fusible del cable de alimentación de la red
- Asegure el cable de alimentación de la red con fusibles adecuados.
- Al seleccionar el cable de alimentación de la red, asegúrese de que la sección seleccionada esté dentro del rango de las secciones conectables de las bornas de conexión.
- Para la selección, tenga en cuenta el capítulo Fusibles de red e interruptores automáticos.