Fusibles réseau et disjoncteurs de protection

Les fusibles et les disjoncteurs de protection servent à protéger le câble d'alimentation. Il est également possible d'utiliser un disjoncteur moteur. Utiliser des fusibles, des disjoncteurs de protection ou des disjoncteurs moteur présentant les caractéristiques suivantes.

Classe de type

Prérequis

Fusibles des classes gL, gG

Tension nominale ≥ tension nominale réseau

Disjoncteurs de protection de type B, C, D

Tension nominale ≥ tension nominale réseau

Disjoncteurs moteur

Tension nominale ≥ tension nominale réseau

Sélectionner le courant nominal du fusible selon le tableau du chapitre Section recommandée en fonctionnement nominal.

En cas d'étude et configuration, il est éventuellement possible de sélectionner des courants nominaux plus faibles pour les fusibles.

  • SEW-Workbench définit le courant efficace nécessaire pour l'application. Sélectionner un courant nominal pour les fusibles au moins 10 % plus élevé que la préconisation "Alimentation réseau : courant efficace calculé".
  • Si un moteur a déjà été affecté, mais qu'aucun calcul SEW-Workbench n'a été effectué, sélectionner un courant nominal des fusibles au moins 10 % plus élevé que le courant nominal du moteur.

Pour la protection électrique, tenir compte des prescriptions nationales et des contraintes de l'application et, le cas échéant, des remarques du chapitre "Installation conforme à la norme UL".